AZ 415
AZ 415-02/11ZPK M20
AZ 415-02/11ZPK M20
品番:
101154115
製品詳細
異なる操作機能で1つのケースにある2個のスイッチ
84,6 mm x 103,6 mm x 46,5 mm
金属製エンクロージャ
長寿命
低電圧での微小負荷対応
400Nまで調整可能なボール・ラッチ機能
2 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
バネ組み込みのアクチュエータ
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号
AZ 415-02/11ZPK M20 | Schmersal - The DNA of Safety