AZ 415-33ZPDK-M20
品番:101164611

製品詳細
- 二重扉用
- 異なる操作機能で1つのケースにある3個のスイッチ
- 141 mm x 125 mm x 46,5 mm
- 金属製エンクロージャ
- 長寿命
- 低電圧での微小負荷対応
- 400Nまで調整可能なボール・ラッチ機能
- 2 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
- バネ組み込みのアクチュエータ
注文データ
製品タイプの説明AZ 415-33ZPDK-M20
部品番号(注文番号)101164611
EAN(欧州部品番号)4030661206523
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-02
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-02
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-02
ETIM番号、バージョン7.0EC002592
ETIM番号、バージョン6.0EC002592
認証
証明書CCCcULus
一般データ
筐体材質アルミニウム
ハウジング材質コーティング材塗装
総重量1,045g
一般データ - 仕様
補助接点数3
安全接点数3
ガードの数2
安全性評価
規定EN ISO 13849-1
ミッションタイム 20年
安全性評価 - 安全出力
B10D NC接点2,000,000操作
B10D NO接点1,000,000操作
注記 (B10D 常開接点 (NO))at 10% Ie and ohmic load
機械的データ
機械寿命, 最小1,000,000操作
ラッチ力、最小80N
ラッチ力, 最大400N
強制開離距離4.5mm
強制開離力、最小15N
作動速度, 最大0.2m/s
機械的データ - 電気機械式
接続ネジ端子 M20 x 1.5
ケーブル断面積、最小2 x 0.75 mm²
ケーブル断面積, 最大2 x 1.5 mm²
注記導体フェルールを含むすべての表示
機械的データ - 寸法
センサー長46.5mm
センサーの幅141mm
センサーの高さ125mm
環境条件
保護等級IPIP65
使用周囲温度-25 ... +75 °C
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui250 VAC
定格インパルス耐電圧 Uimp4kV
電気的データ
熱試験電流6A
使用カテゴリー AC-15230VAC
使用カテゴリー AC-154A
使用カテゴリー DC-1324VDC
使用カテゴリー DC-134A
スイッチエレメントNO 接点、NC 接点
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
生成日時: 2026/07/22 02:45