AZ06KT
品番:103003680
アーカイブ

製品詳細
- ストレインリリーフ付き単線入力
- 熱可塑性樹脂性ケース
- アクチュエーターブリッジのコンタクトピン
- 1 動作面
- 特別内壁付接触保護
- 透明カバー
- 固定ネジ M4 消滅せず
- AZ 06xに適切な接続寸法
- 接点ブリッジの摩擦によるセルフクリーニング
- 保護構造 IP20
注文データ
製品タイプの説明AZ06KT
部品番号(注文番号)103003680
EAN(欧州部品番号)4030661429755
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-02
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-02
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-02
ETIM番号、バージョン7.0EC002592
ETIM番号、バージョン6.0EC002592
納入品目
納入時同梱Actuator must be ordered separately.
認証
証明書TÜV
一般データ
規格CSA B44-13EN 81-20EN 81-50UL 104
筐体材質樹脂、グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、自己消火性
ハウジングカバーの材質透明な 熱可塑性樹脂性
総重量35g
一般データ - 仕様
エレベーターに最適Yes
安全接点数1
機械的データ
作動パネル1
機械寿命, 最小1,000,000操作
作動ストローク7mm
作動力, 約1.6N
取り付け丸形穴
機械的データ - 電気機械式
ケーブル引込口ストレインリリーフ付き単線引込口
接続ネジ端子 M20 x 1.5
機械的データ - 寸法
幅72mm
高さ22mm
深さ19mm
環境条件
保護等級IPIP20
使用周囲温度-15 ... +70 °C
相対湿度, 最大95%
注記 (相対湿度)結露なし
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui500 V
電気的データ
熱試験電流4A
使用カテゴリー AC-15230VAC
使用カテゴリー AC-152A
使用カテゴリー DC-13200VDC
使用カテゴリー DC-132A
スイッチエレメントNC接点
スイッチ原理セルフクリーニング圧力接点
接点材質、電気的銀めっき銅リベット
Note
注記 (一般)The connecting screws can be sealed with plugs. (2 plugs per switch)
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/19 08:08