AZ201-I1-ST-T-AS | Schmersal - The DNA of Safety
More
AS-i AZ 201
AZ201-I1-ST-T-AS
AZ201-I1-ST-T-AS
アーカイブ
品番:
103027848
製品詳細
セーフティドアスイッチ
熱可塑性樹脂性ケース
内蔵ASインターフェース
40 mm x 220 mm x 50 mm
動作状態表示用3個のLED
センサ技術によりアクチュエータとスイッチは垂直方向± 5 mm、水平方向± 3 mmのズレが可能
インテリジェント診断機能
扉検出センサT付
保護構造 IP67
ウォッチリストに追加します。
比較する
型式記号