AZ201-I2-CC-T-1P2P
品番:103015817
アーカイブ

製品詳細
- RFID技術による繰り返し個別コード化
- ISO 14119に基づくコード化レベル "High"
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 要求に基づいた無効化防止のためのRFID技術
- センサチェーンの最大長さ200m
- 自己診断機能付の31個のセンサ直列接続
- 動作状態表示用3個のLED
- センサ技術によりアクチュエータとスイッチは垂直方向± 5 mm、水平方向± 3 mmのズレが可能
- ヒンジ・スライド式扉用
- インテリジェント診断機能
注文データ
製品タイプの説明AZ201-I2-CC-T-1P2P
部品番号(注文番号)103015817
EAN(欧州部品番号)4030661504315
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-02
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-02
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-02
ETIM番号、バージョン7.0EC002592
ETIM番号、バージョン6.0EC002592
認証
証明書ANATELcULusFCCICTÜVUKCA
一般データ
規格EN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1EN ISO 14119
一般情報個別コード化 複数のティーチング
EN ISO 14119に準拠したコーディングレベル 高さ
作動原理RFID, 125 kHz
送信機出力 RFID、最大-6dBm
筐体材質グラスファイバー強化熱可塑性樹脂
リスク持続時間、最大200ms
アクチュエータの応答時間、最大100ms
安全入力の応答時間、最大1.5ms
総重量392g
一般データ - 仕様
短絡検出Yes
短絡監視Yes
直列接続Yes
安全機能Yes
一体型システム診断、状態 Yes
安全接点数2
安全性評価
規定EN IEC 61508EN ISO 13849-1
パフォーマンスレベル、最大e
カテゴリー4
PFH値1.90 x 10⁻⁹/h
PFD値1.60 x 10⁻⁴
安全インテグリティレベル (SIL), 安全度水準に適合3
ミッションタイム 20年
機械的データ
機械寿命, 最小1,000,000操作
ラッチ力30N
作動速度, 最大0.2m/s
固定ネジの種類 2x M6
ハウジングカバー用固定ネジの締め付けトルク、最小0.7Nm
ハウジングカバー用固定ネジの締め付けトルク、最大1Nm
注記Torx T10
Mechanical data - Switching distances
安定動作距離 "ON" Sao4mm
安定動作距離 "OFF" Sar30mm
注記 (動作距離)すべてのスイッチング距離は EN IEC 60947-5-3 に準拠
ヒステリシス (切替距離), 最大1.5mm
切換位置再現性 R0.5mm
機械的データ - 電気機械式
センサチェーンの長さ、最大200m
注意(センサチェーンの長)ケーブル長とケーブル径により、出力電流による電圧降下が変化します。
注意 (直列接続)無制限のデバイス数,外部ラインヒューズオーバーサーブ、シリアル診断SDの場合、最大31デバイス。
接続スプリングプーリー接続
ケーブル断面積、最小0.25 mm²
ケーブル断面積, 最大1.5 mm²
注記導体フェルールを含むすべての表示
ワイヤー断面積、最小23AWG
ワイヤー断面積、最大15AWG
使用可能ケーブルソリッド・マルチワイヤーソリッド単線柔軟な
機械的データ - 寸法
センサー長50mm
センサーの幅40mm
センサーの高さ220mm
環境条件
保護等級IPIP66IP67
使用周囲温度-25 ... +70 °C
保管および輸送温度-25 ... +85 °C
相対湿度, 最大93%
注記 (相対湿度)氷結なし結露なし
耐振動10 ~ 150 Hz、振幅 0.35 mm
耐衝撃30 g / 11 ms
保護等級III
許容される設置高度/標高(海抜), 最大2,000m
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui32 VDC
定格インパルス耐電圧 Uimp0.8kV
過電圧カテゴリーIII
汚染度3
電気的データ
動作電圧24 VDC -15 % / +10 %
無負荷供給電流 I0, 典型的50mA
定格動作電圧24VDC
動作電流700mA
要求定格短絡電流100A
外部ワイヤとデバイスのヒューズ定格4A gG
準備時間、最大4,000ms
開閉頻度、最大1Hz
Electrical data - Safety digital inputs
指定、安全入力 X1 und X2
スイッチングのしきい値−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
24Vの時の消費電流5mA
テストパルス幅、最大1ms
テストパルス間隔、最小100ms
分類 ZVEI CB24I、シンクC1
分類 ZVEI CB24I、ソース C1C2C3
Electrical data - Safety digital outputs
指定、安全出力Y1およびY2
定格動作電流(安全出力)250mA
制御エレメントのデザイン短絡保護あり, PNP型
電圧降下 Ud、最大4V
残留電流 lr, 最大0.5mA
電圧, 使用カテゴリー DC-1324VDC
電流、使用カテゴリーDC-130.25A
テストパルス間隔、標準1,000ms
テストパルス幅、最大0.5ms
分類 ZVEI CB24I、ソース C2
分類 ZVEI CB24I、シンクC1C2
電気的データ - 診断出力
指定、診断出力OUT
動作電流50mA
制御エレメントのデザイン短絡保護あり, PNP型
電圧降下 Ud、最大4V
電圧, 使用カテゴリー DC-1324VDC
電流、使用カテゴリーDC-130.05A
状態表示
注記 (LED切り替え状態表示)Error / functional defect: LED redOperating condition: LED greenSupply voltage UB: LED green
納入品目
納入時同梱Actuator must be ordered separately.
アクセサリー
推奨(アクチュエーター)AZ/AZM201-B1AZ/AZM201-B30
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/07/24 13:09