AZ201-I2-ST2-T-1P2P
アーカイブ
品番:103015819

製品詳細
- RFID技術による繰り返し個別コード化
- ISO 14119に基づくコード化レベル "High"
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 要求に基づいた無効化防止のためのRFID技術
- センサチェーンの最大長さ200m
- 自己診断機能付の31個のセンサ直列接続
- 動作状態表示用3個のLED
- センサ技術によりアクチュエータとスイッチは垂直方向± 5 mm、水平方向± 3 mmのズレが可能
- ヒンジ・スライド式扉用
- インテリジェント診断機能