AZ201
AZ201SK-T-1P2P
AZ201SK-T-1P2P
品番:
103015815
製品詳細
熱可塑性樹脂性ケース
要求に基づいた無効化防止のためのRFID技術
センサチェーンの最大長さ200m
自己診断機能付の31個のセンサ直列接続
動作状態表示用3個のLED
センサ技術によりアクチュエータとスイッチは垂直方向± 5 mm、水平方向± 3 mmのズレが可能
ヒンジ・スライド式扉用
インテリジェント診断機能
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号
AZ201SK-T-1P2P | Schmersal - The DNA of Safety