AZ215-T02R
品番:103049869

製品詳細
- 小型
- 金属製エンクロージャ
- アクチュエータ・ヘッドは4×90°で回転可
注文データ
製品タイプの説明AZ215-T02R
部品番号(注文番号)103049869
EAN(欧州部品番号)4030661625386
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-06-10
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-06-10
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-06-10
ETIM番号、バージョン7.0EC002592
ETIM番号、バージョン6.0EC002592
認証
証明書CCCcULus
一般データ
規格EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
EN ISO 14119に準拠したコーディングレベル Low
作動原理機械式
操作方向Front and top site
筐体材質金属、亜鉛ダイキャスト
ハウジング材質コーティング材塗装
総重量297g
一般データ - 仕様
安全接点数2
ケーブルグラントの数1
安全性評価
規定EN ISO 13849-1
パフォーマンスレベル、最大c
カテゴリー1
B10D 常閉接点 (NC)2,000,000操作
B10D 常開接点 (NO)1,000,000操作
注記@10%Ieおよび抵抗負荷
ミッションタイム 20年
安全性評価 - 障害の除外
注意:1チャンネル機構への危険な損傷に対する故障除外が許容され、操作に対する十分な保護が保証される場合に使用できる。
パフォーマンスレベル、最大d
カテゴリー3
注記適切なロジックユニットで、2チャンネル使用する場合
機械的データ
機械寿命, 最小1,000,000操作
ラッチ力30N
強制開離距離5mm
NC接点あたりの正方向ブレーク力、最小10N
強制開離力、最小20N
作動速度, 最大0.2m/s
取り付けネジ
固定ネジの種類 2x M4
取り付けネジの締め付けトルク2Nm
ハウジングカバー用固定ネジの締め付けトルク2.6Nm
機械的データ - 電気機械式
Type of electrical connectionネジ端子 M20 x 1.5
ケーブル引込口1 x M20 x 1,5
注記 (ケーブル引込口)Settle length of the conductor 5...6mm
接続ネジ端子
ケーブル断面積、最小0.34 mm²
ケーブル断面積, 最大1.5 mm²
注記導体フェルールを含むすべての表示
電気接続部の締付けトルク、 最小0.6Nm
電気接続部の最大締め付けトルク 0.8Nm
使用可能ケーブルソリッド・マルチワイヤーソリッド単線柔軟な
機械的データ - 寸法
センサー長32.7mm
センサーの幅31mm
センサーの高さ104mm
環境条件
保護等級IPIP66IP67
使用周囲温度-30 ... +80 °C
保管および輸送温度-40 ... +85 °C
許容される設置高度/標高(海抜), 最大2,000m
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui250 VAC
定格インパルス耐電圧 Uimp4kV
過電圧カテゴリーI
汚染度3
電気的データ
熱試験電流10A
要求定格短絡電流400A
スイッチエレメント2 NC接点
注記 (スイッチエレメント)Change-over contact with double break, type Zb or 3 NC contacts, with galvanically separated contact bridges
スイッチ原理スローアクション、ポジティブブレークNC接点
最大スイッチング周波数1,200/h
接点材質、電気的銀
エレクトリカルデータ - 安全接点
電圧, 使用カテゴリー AC-15230VAC
電流、使用カテゴリー AC-153A
電圧, 使用カテゴリー DC-1324VDC
電流、使用カテゴリーDC-133A
その他のデータ
注意 (アプリケーション)スライド式ガードヒンジ式ガード取り外し可能なガード
納入品目
納入時同梱Actuator must be ordered separately.Slot cover for dust-proof covering of the opening not in use
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/08/16 13:33