AZ21X/31X-B6
品番:157000543

製品詳細
- 可動式アクチュエータ
- ヒンジ式ガードに最適
注文データ
製品タイプの説明AZ21X/31X-B6
部品番号(注文番号)157000543
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-06
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-06
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-06
ETIM番号、バージョン7.0EC001487
ETIM番号、バージョン6.0EC001487
一般データ
EN ISO 14119に準拠したコーディングレベル Low
アクチュエーターの材質樹脂, ステンレス鋼
総重量30g
機械的データ
動作半径、最小150mm
アクチュエーター柔軟な
機械的データ - 寸法
長さ43mm
幅34mm
高さ43mm
納入品目
注意(納入時に含まれる内容、番号とタイプ)取付ネジは付属しません。
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/07/22 15:13