AZ300-I2-ST-1P2P
品番:103001466
アーカイブ

製品詳細
- RFID技術による繰り返し個別コード化
- ISO 14119に基づくコード化レベル "High"
- コネクタ M12, 8芯
- 診断出力
- 個別コード化
- プロファイルシステムへの取り付けに適します
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 要求に基づいた無効化防止のためのRFID技術
- 3様々な動作方向
- コンパクトな設計
- 動作状態表示用3個のLED
- ヒンジ・スライド式扉用
- 直列接続
注文データ
注記 (配信容量)Not available!
製品タイプの説明AZ300-I2-ST-1P2P
部品番号(注文番号)103001466
EAN(欧州部品番号)4030661435831
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-02
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-02
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-02
ETIM番号、バージョン7.0EC002592
ETIM番号、バージョン6.0EC002592
認証
証明書cULusICTÜV
一般データ
規格EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
一般情報個別コード化 複数のティーチング
EN ISO 14119に準拠したコーディングレベル 高さ
作動原理RFID
筐体材質グラスファイバー強化熱可塑性樹脂
応答時間、最大100ms
リスク持続時間、最大200ms
総重量528g
一般データ - 仕様
アクチュエーター監視Yes
ラッチングYes
短絡検出Yes
短絡監視Yes
直列接続Yes
安全機能Yes
一体型システム診断、状態 Yes
安全接点数2
安全性評価
規定EN IEC 61508
パフォーマンスレベル、最大e
カテゴリー4
PFH値5.20 x 10⁻¹⁰/h
安全インテグリティレベル (SIL), 安全度水準に適合3
ミッションタイム 20年
機械的データ
機械寿命, 最小1,000,000操作
注記 (機械的寿命)ドアの重さが5 kgまでで > 50,000回動作速度 ≤ 0.5 m/s
力、ラッチ力、調整可能、位置 125N
力、ラッチ力、調整可能、位置 250N
Mechanical data - Switching distances
切替距離、定格2mm
安定動作距離 "ON" Sao1mm
安定動作距離 "OFF" Sar20mm
注記 (動作距離)すべてのスイッチング距離は EN IEC 60947-5-3 に準拠
機械的データ - 電気機械式
注意(センサチェーンの長)ケーブル長とケーブル径により、出力電流による電圧降下が変化します。
接続M12コネクター, 8芯, Aコード化
機械的データ - 寸法
センサー長35mm
センサーの幅85mm
センサーの高さ100mm
環境条件
保護等級IPIP66IP67IP69K
使用周囲温度+0 ... +60 °C
保管および輸送温度-10 ... +90 °C
耐振動10 ~ 150 Hz、振幅 0.35 mm
耐衝撃30 g / 11 ms
保護等級II
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui32 VDC
定格インパルス耐電圧 Uimp0.8kV
過電圧カテゴリーIII
汚染度3
電気的データ
24Vの時の消費電流5mA
無負荷供給電流 I0, 典型的100mA
動作電流50mA
要求定格短絡電流100A
準備時間、最大5,000ms
開閉頻度、約0.5Hz
電気的ヒューズ定格、最大2A
Electrical data - Safety digital inputs
スイッチングのしきい値−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
24Vの時の消費電流5mA
Electrical data - Safety digital outputs
定格動作電流(安全出力)250mA
電圧降下 Ud、最大4V
残留電流 lr, 最大0.5mA
電圧, 使用カテゴリー DC-1324VDC
電流、使用カテゴリーDC-130.25A
電気的データ - 診断出力
制御エレメントのデザイン短絡保護あり, PNP型
電圧降下 Ud、最大4V
電圧, 使用カテゴリー DC-1324VDC
電流、使用カテゴリーDC-130.05A
状態表示
注記 (LED切り替え状態表示)Error / functional defect: LED redOperating condition: LED greenSupply voltage UB: LED green
ピン配列
ピン 1A1 Supply voltage UB
ピン 2X1 Safety input 1
ピン 3A2 GND
ピン 4Y1 Safety output 1
ピン 5OUT Diagnostic output
ピン 6X2 Safety input 2
ピン 7Y2 Safety output 2
ピン 8without function
納入品目
納入時同梱Actuator must be ordered separately.
取付材料の納入品目2 x M6
アクセサリー
推奨(アクチュエーター)AZ/AZM300-B1
Note
注記 (一般)For doors that are flush with the door frame, the optional mounting plate MP-AZ/AZM300-1 can be used.For glass and Makrolon doors, the optional mounting kit MS-AZ/AZM300-B1-1 can be used.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/07/21 17:01