AZ3350-B5
品番:101214018

製品詳細
- スライド式扉に最適
注文データ
製品タイプの説明AZ3350-B5
部品番号(注文番号)101214018
EAN(欧州部品番号)4030661446370
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-06
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-06
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-06
ETIM番号、バージョン7.0EC001487
ETIM番号、バージョン6.0EC001487
一般データ
総重量40g
機械的データ
動作半径、最小400mm
アクチュエーターアングル
Note
注記 (一般)minimum actuating radius on hinged guards in line with the plane of the actuator 400 mmminimum actuating radius on rotating guard systems via the narrow edge of the actuator 700 mmThe axis of the hinge must be 22 mm above and in a parallel plane to the top surface of the safety switch.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/13 06:40