AZ/AZM 200-B1-RTP0
品番:101183470
アーカイブ

製品詳細
- バネ組み込みのアクチュエータ
- スライド式保護装置のアクチュエータ
- 最大5mmまでのオーバートラベル
注文データ
注記 (配信容量)Not available!
製品タイプの説明AZ/AZM 200-B1-RTP0
部品番号(注文番号)101183470
EAN(欧州部品番号)4030661321158
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-06
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-06
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-06
ETIM番号、バージョン7.0EC001487
ETIM番号、バージョン6.0EC001487
認証
注記Certification in combination with the AZ /AZM 200
一般データ
操作方向右
筐体材質グラスファイバー強化熱可塑性樹脂
アクチュエーターの材質亜鉛ダイキャスト
総重量287g
一般データ - 仕様
緊急脱出Yes
ドア検知センサーYes
機械的データ
機械寿命, 最小1,000,000操作
ロック時引抜き強度 FZh EN ISO 14119 に準拠2,000N
ロック時引抜き強度 Fmax, 最大2,600N
機械的データ - 寸法
アクチュエーターの長さ50mm
アクチュエーターの幅98mm
アクチュエーターの高さ115mm
納入品目
納入時同梱The safety switch / solenoid interlock and the actuator unit must be ordered separately.: The safety switch / solenoid interlock and the actuator unit must be ordered separately.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/07/20 21:55