AZ/AZM 200-B30-LTAG2
品番:101181137
アーカイブ

製品詳細
- ヒンジ式保護装置のアクチュエータ
- 扉検出センサT付
- 簡素かつ直観作動
- 従来のアクチュエータでの傷害の危険性なし。
- 追加ドアハンドル不要
- 扉通り抜け時に突き出し無
- 様々なハンドル仕様が対応可
- より大きな機械的安定性
注文データ
注記 (配信容量)Not available!
製品タイプの説明AZ/AZM 200-B30-LTAG2
部品番号(注文番号)101181137
EAN(欧州部品番号)4030661315058
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-06
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-06
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-06
ETIM番号、バージョン7.0EC001487
ETIM番号、バージョン6.0EC001487
認証
注記Certification in combination with the AZ /AZM 200
一般データ
筐体材質樹脂、グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、自己消火性
アクチュエーターの材質亜鉛ダイキャスト
操作部分の材質アルミニウム、樹脂コーティング
総重量720g
一般データ - 仕様
ドア検知センサーYes
機械的データ
グリップ回転ノブ
機械寿命, 最小1,000,000操作
ドアヒンジLeft
ロック時引抜き強度 FZh EN ISO 14119 に準拠2,000N
ロック時引抜き強度 Fmax, 最大2,600N
取り付けられたアクチュエータOutside
機械的データ - 寸法
アクチュエーターの長さ60mm
アクチュエーターの幅115mm
アクチュエーターの高さ115mm
納入品目
納入時同梱The safety switch / solenoid interlock and the actuator unit must be ordered separately.: The safety switch / solenoid interlock and the actuator unit must be ordered separately.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/08/01 06:46