AZ/AZM 200-B30-LTAG2P30
品番:103000306
アーカイブ

製品詳細
- 左スライドドア用
- 付 回転ボタン
注文データ
注記 (配信容量)Phased-out product
製品タイプの説明AZ/AZM 200-B30-LTAG2P30
部品番号(注文番号)103000306
EAN(欧州部品番号)4030661420417
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-06
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-06
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-06
ETIM番号、バージョン7.0EC001487
ETIM番号、バージョン6.0EC001487
一般データ
筐体材質樹脂、グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、自己消火性
アクチュエーターの材質亜鉛ダイキャスト
操作部分の材質アルミニウム
総重量3,819g
一般データ - 仕様
ドア検知センサーYes
機械的データ
グリップ回転ノブ
ドアヒンジLeft
取り付けられたアクチュエータOutside
機械的データ - 寸法
アクチュエーターの長さ94mm
アクチュエーターの幅115mm
アクチュエーターの高さ115mm
ロッキングリンクの長さ44mm
ロッキングロッドの幅75mm
ロッキングリンクの高さ2,600mm
注記 (ロックリンケージの高さ)Locking bars can be shortened by the customer
納入品目
納入時同梱2 x M8 六角ナット2 x ロッキングバー, 1200 mm, 亜鉛メッキ4 x M5x10 皿ネジ4 x U字型部品Actuator unit AZ/AZM201-B30 incl. square rodガイドプレート付きロッドロックカウンターベアリング (P30用) 又は完全な緊急脱出機構 (P31用)
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/07/27 22:03