アクチュエーター AZ/AZM 415-B1
品番:101128545

製品詳細
- スライド式扉用
- バネ組み込みのアクチュエータ
- 最大6mmまでのオーバートラベル
注文データ
製品タイプの説明アクチュエーター AZ/AZM 415-B1
部品番号(注文番号)101128545
EAN(欧州部品番号)4030661104478
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-06
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-06
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-06
ETIM番号、バージョン7.0EC001487
ETIM番号、バージョン6.0EC001487
一般データ
EN ISO 14119に準拠したコーディングレベル Low
アクチュエーターの材質真鍮
総重量135g
機械的データ
アクチュエーターストレート
せん断力25,000N
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/29 07:55