アクチュエーター AZ/AZM 415-B3
品番:101144797

製品詳細
- ヒンジ式ガードに最適
- アクチュエータの狭幅に対して作動半径が非常に小さい場合
注文データ
製品タイプの説明アクチュエーター AZ/AZM 415-B3
部品番号(注文番号)101144797
EAN(欧州部品番号)4030661134314
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-06
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-06
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-06
ETIM番号、バージョン7.0EC001487
ETIM番号、バージョン6.0EC001487
一般データ
アクチュエーターの材質真鍮
総重量165g
機械的データ
動作半径、最小250mm
アクチュエーターストレート柔軟な
せん断力25,000N
Note
注記 (一般)Actuating radius adjustable, minimum 250, using an hexagonal key wrench 4 A/FThe axis of the hinge must be 36 mm above and in a parallel plane to the top surface of the safety switch.The sockets are equipped with pin holes. The use of dowel pins prevents disassembly of the actuator. By the adjustment of the hexagon socket screws "a", the actuators can be fitted any desired position. This actuator can also be used for sliding doors.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/16 16:29