アクチュエータ AZ/AZM 415-B30-03
品番:101139955
注文データ
製品タイプの説明アクチュエータ AZ/AZM 415-B30-03
部品番号(注文番号)101139955
EAN(欧州部品番号)4030661117508
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-06
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-06
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-06
ETIM番号、バージョン7.0EC001487
ETIM番号、バージョン6.0EC001487
一般データ
筐体材質軽金属合金, 塗装仕上げ
アクチュエーターの材質亜鉛ダイキャスト
操作部分の材質アルミニウム
総重量900g
機械的データ
ドアヒンジRight
せん断力25,000N
取り付けられたアクチュエータInside
機械的データ - 寸法
アクチュエーターの長さ34mm
アクチュエーターの幅75mm
アクチュエーターの高さ78mm
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/09/13 00:21