アクチュエータ AZ/AZM 415-B30-05
品番:101139957

注文データ
製品タイプの説明アクチュエータ AZ/AZM 415-B30-05
部品番号(注文番号)101139957
EAN(欧州部品番号)4030661117522
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-06
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-06
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-06
ETIM番号、バージョン7.0EC001487
ETIM番号、バージョン6.0EC001487
一般データ
筐体材質軽金属合金, 塗装仕上げ
アクチュエーターの材質亜鉛ダイキャスト
操作部分の材質アルミニウム
緊急脱出 材質金属、樹脂被覆
総重量1,060g
一般データ - 仕様
緊急ハンドルYes
機械的データ
ドアヒンジRight
せん断力25,000N
取り付けられたアクチュエータOutside
機械的データ - 寸法
アクチュエーターの長さ90mm
アクチュエーターの幅157mm
アクチュエーターの高さ105mm
Length of the emergency exit34mm
緊急脱出の幅75mm
緊急脱出の高さ55mm
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/09/08 12:32