アクチュエーター AZ/AZM 415-B4PS
品番:101142540

製品詳細
- スライド式扉用
- ロックボルトとボールラッチ機能付
注文データ
製品タイプの説明アクチュエーター AZ/AZM 415-B4PS
部品番号(注文番号)101142540
EAN(欧州部品番号)4030661282992
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-06
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-06
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-06
ETIM番号、バージョン7.0EC001487
ETIM番号、バージョン6.0EC001487
一般データ
アクチュエーターの材質真鍮
総重量605g
機械的データ
アクチュエーターストレート
せん断力12,500N
機械的データ - 寸法
アクチュエーターの長さ237mm
アクチュエーターの幅60mm
アクチュエーターの高さ69.5mm
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/09/30 04:36