AZ/AZM201-B30-LTAG1P31 | Schmersal - The DNA of Safety
AZ/AZM201-B30-LTAG1P31
品番:103015821
製品詳細
左ヒンジドア用(観音開き対応可能)
ハンドル及び緊急脱出ハンドル付き
扉通り抜け時に突き出し無
従来のアクチュエータでの傷害の危険性なし。
ヒンジ式保護装置のアクチュエータ
簡素かつ直観作動
追加ドアハンドル不要
注文データ
製品タイプの説明AZ/AZM201-B30-LTAG1P31
部品番号(注文番号)103015821
EAN(欧州部品番号)4030661504230
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-06
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-06
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-06
ETIM番号、バージョン7.0EC001487
ETIM番号、バージョン6.0EC001487
認証
注記Certification in combination with the AZ /AZM 201 devices
一般データ
筐体材質グラスファイバー強化熱可塑性樹脂
アクチュエーターの材質亜鉛ダイキャスト
操作部分の材質アルミニウム、樹脂コーティング
緊急脱出 材質金属フィルム
総重量2,432g
一般データ - 仕様
緊急脱出Yes
機械的データ
グリップハンドル
機械寿命, 最小1,000,000操作
ドアヒンジLeft
ロック時引抜き強度 FZh EN ISO 14119 に準拠5,500N
ロック時引抜き強度 Fmax, 最大7,150N
取り付けられたアクチュエータOutside
機械的データ - 寸法
アクチュエーターの長さ94mm
アクチュエーターの幅115mm
アクチュエーターの高さ115mm
ロッキングリンクの長さ83mm
ロッキングロッドの幅75mm
ロッキングリンクの高さ2,600mm
注記 (ロックリンケージの高さ)Locking bars can be shortened by the customer
納入品目
納入時同梱2 x M8 六角ナット2 x ロッキングバー, 1200 mm, 亜鉛メッキ4 x M5x10 皿ネジ4 x U字型部品Actuator unit AZ/AZM201-B30 incl. square rodガイドプレート付きロッドロックカウンターベアリング (P30用) 又は完全な緊急脱出機構 (P31用)