AZ/AZM201-B40-LTAG1P20
品番:103016808

注文データ
製品タイプの説明AZ/AZM201-B40-LTAG1P20
部品番号(注文番号)103016808
EAN(欧州部品番号)4030661509716
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-06
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-06
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-06
ETIM番号、バージョン7.0EC001487
ETIM番号、バージョン6.0EC001487
認証
注記Certification in combination with the AZ /AZM 201 devices
一般データ
筐体材質樹脂、グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、自己消火性
アクチュエーターの材質亜鉛ダイキャスト
操作部分の材質アルミニウム、樹脂コーティング
緊急脱出 材質金属、樹脂被覆
総重量1,702g
一般データ - 仕様
緊急脱出Yes
ドア検知センサーYes
機械的データ
グリップハンドル
機械寿命, 最小1,000,000操作
ドアヒンジLeft
ロック時引抜き強度 FZh EN ISO 14119 に準拠2,000N
ロック時引抜き強度 Fmax, 最大2,600N
取り付けられたアクチュエータOutside
機械的データ - 寸法
アクチュエーターの長さ94mm
アクチュエーターの幅230mm
アクチュエーターの高さ115mm
Length of the emergency exit60mm
緊急脱出の幅115mm
緊急脱出の高さ115mm
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/07/18 21:27