スロットシール・プラグ AZM 161
品番:101145379

製品詳細
- 使用しないアクチュエータ引込口の「閉」
- 汚れ侵入防止
- 容易な留め具取り付け
注文データ
製品タイプの説明スロットシール・プラグ AZM 161
部品番号(注文番号)101145379
EAN(欧州部品番号)4030661284125
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-92
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-92
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-92
ETIM番号、バージョン7.0EC002594
ETIM番号、バージョン6.0EC002594
一般データ
総重量3g
納入品目
納入時同梱3 x slot latches, 1 x cover with triangular release mechanism
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/11 15:16