AZM 161 AS
AZM 161 B ST2-AS RAPT
AZM 161 B ST2-AS RAPT
品番:
101210666
製品詳細
磁気供給 24 VDC (Aux)
アクチュエータ監視
緊急脱出
セーフティドアロックスイッチ
熱可塑性樹脂性ケース
高保持力 2000 N
130 mm x 90 mm x 30 mm
空閉じ防止機能
二重絶縁
長寿命
内蔵ASインターフェース
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号
AZM 161 B ST2-AS RAPT | Schmersal - The DNA of Safety