アクチュエーター AZM 161-B1
品番:101145117

製品詳細
- ストレート型アクチュエータ
- スライド式扉に最適
注文データ
製品タイプの説明アクチュエーター AZM 161-B1
部品番号(注文番号)101145117
EAN(欧州部品番号)4030661283920
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-06
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-06
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-06
ETIM番号、バージョン7.0EC001487
ETIM番号、バージョン6.0EC001487
一般データ
EN ISO 14119に準拠したコーディングレベル Low
アクチュエーターの材質ステンレス鋼
総重量21g
機械的データ
アクチュエーターストレート
納入品目
注意(納入時に含まれる内容、番号とタイプ)取付ネジは付属しません。
Note
注記 (一般)minimum actuating radius on hinged guards in line with the plane of the actuator 150 mmminimum actuating radius on rotating guard systems via the narrow edge of the actuator 180 mmThe axis of the hinge must be 5 mm above and in a parallel plane to the top surface of the solenoid interlock.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/18 22:31