AZM 161-B1-1747 レトロフィットキット
品番:101164100

製品詳細
- スライド式扉に最適
注文データ
製品タイプの説明AZM 161-B1-1747 レトロフィットキット
部品番号(注文番号)101164100
EAN(欧州部品番号)4030661293097
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-06
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-06
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-06
ETIM番号、バージョン7.0EC001487
ETIM番号、バージョン6.0EC001487
一般データ
EN ISO 14119に準拠したコーディングレベル Low
アクチュエーターの材質樹脂, ステンレス鋼
総重量35g
機械的データ
アクチュエーターストレート剛性
納入品目
注意(納入時に含まれる内容、番号とタイプ)取付ネジは付属しません。
Note
注記 (一般)minimum actuating radius on hinged guards in line with the plane of the actuator 150 mmminimum actuating radius on rotating guard systems via the narrow edge of the actuator 150 mm
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/16 09:22