アクチュエーター AZM 161-B1F
品番:101175431

製品詳細
- ストレート型アクチュエータ
- スライド式扉に最適
注文データ
製品タイプの説明アクチュエーター AZM 161-B1F
部品番号(注文番号)101175431
EAN(欧州部品番号)4030661305301
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-06
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-06
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-06
ETIM番号、バージョン7.0EC001487
ETIM番号、バージョン6.0EC001487
一般データ
EN ISO 14119に準拠したコーディングレベル Low
アクチュエーターの材質樹脂, ステンレス鋼
総重量22g
機械的データ
アクチュエーターストレート
Note
注記 (一般)Minimum actuating radius on hinged guards 160 mmThe axis of the hinge must be 5 mm above and in a parallel plane to the top surface of the solenoid interlock.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/19 11:46