アクチュエーター AZM 161-B6
品番:101144420

製品詳細
- 可動式アクチュエータ
- ヒンジ式ガードに最適
注文データ
製品タイプの説明アクチュエーター AZM 161-B6
部品番号(注文番号)101144420
EAN(欧州部品番号)4030661283210
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-06
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-06
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-06
ETIM番号、バージョン7.0EC001487
ETIM番号、バージョン6.0EC001487
一般データ
EN ISO 14119に準拠したコーディングレベル Low
アクチュエーターの材質樹脂, ステンレス鋼
総重量28g
機械的データ
アクチュエーター柔軟な
Note
注記 (一般)minimum actuating radius on rotating guard systems via the narrow edge of the actuator 95 mm, adjustable "b" with a hexagonal key wrench AF 2.5 mmminimum actuating radius on rotating guard systems via the wide edge of the actuator 95 mm, adjustable "b" with a hexagonal key wrench AF 2.5 mmThe axis of the hinge must be 11 mm above and in a parallel plane to the top surface of the solenoid interlock.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/09/22 02:39