アクチュエーター AZM 161-B6S
品番:101170375

製品詳細
- 作動半径が非常に小さい場合
注文データ
製品タイプの説明アクチュエーター AZM 161-B6S
部品番号(注文番号)101170375
EAN(欧州部品番号)4030661297637
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-06
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-06
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-06
ETIM番号、バージョン7.0EC001487
ETIM番号、バージョン6.0EC001487
一般データ
EN ISO 14119に準拠したコーディングレベル Low
アクチュエーターの材質樹脂, ステンレス鋼
総重量35g
機械的データ
動作半径、最小95mm
アクチュエーター柔軟な
動作方向のアクチュエータの遊び2mm
Note
注記 (一般)minimum actuating radius on hinged guards in line with the plane of the actuator 95 mmminimum actuating radius on rotating guard systems via the narrow edge of the actuator 95 mm
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/03 23:50