AZM 161 BZ ST1-AS R
品番:101209119

製品詳細
- 磁気供給 アウト ASインターフェース
- アクチュエータ・ロックの組み合わせ監視
- マニュアル・リリース
- セーフティドアロックスイッチ
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 高保持力 2000 N
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- 空閉じ防止機能
- 二重絶縁
- 長寿命
- 内蔵ASインターフェース
注文データ
製品タイプの説明AZM 161 BZ ST1-AS R
部品番号(注文番号)101209119
EAN(欧州部品番号)4030661396545
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-03
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-03
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-03
ETIM番号、バージョン7.0EC002593
ETIM番号、バージョン6.0EC002593
認証
証明書ASi-SaWcULus
一般データ
規格EN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1
EN ISO 14119に準拠したコーディングレベル Low
作動原理電気機械式
筐体材質樹脂、グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、自己消火性
応答時間、最大100ms
総重量465g
一般データ - 仕様
スプリングロックYes
アクチュエータとインターロックの組み合わせ監視Yes
手動解除Yes
一体型システム診断、状態 Yes
動作方向の数3
安全性評価
規定EN IEC 61508EN ISO 13849-1
パフォーマンスレベル、最大c
カテゴリー1
PFH値1.14 x 10⁻⁶/h
注記 (PFH)up to max. 100,000 switching cycles/year
安全インテグリティレベル (SIL), 安全度水準に適合1
ミッションタイム 20年
安全性評価 - 障害の除外
注意:1チャンネル機構への危険な損傷に対する故障除外が許容され、操作に対する十分な保護が保証される場合に使用できる。
パフォーマンスレベル、最大d
カテゴリー3
PFH1.01 x 10⁻⁷/h
注記 (PFH)up to max. 100,000 switching cycles/year
安全インテグリティレベル (SIL), 安全度水準に適合2
ミッションタイム 20年
安全性評価 - ガードロック
パフォーマンスレベル、最大e
注意 (性能レベル)ガードロック機構の安全基準に関する情報は「運用マニュアル」または「取付けと操作」のマニュアルの中に記載されています。
機械的データ
機械寿命, 最小1,000,000操作
動作方向のアクチュエータの遊び5.5mm
ロック時引抜き強度 FZh EN ISO 14119 に準拠2,000N
ロック時引抜き強度 Fmax, 最大2,600N
ラッチ力30N
作動速度, 最大2m/s
取り付けネジ
固定ネジの種類 3x M6
機械的データ - 電気機械式
コネクタポジション Centre
接続コネクタープラグ M12、4芯、(Aコード化)
機械的データ - 寸法
センサー長30mm
センサーの幅130mm
センサーの高さ90mm
環境条件
保護等級IPIP67
使用周囲温度-25 ... +70 °C
保管および輸送温度-25 ... +85 °C
相対湿度, 最小30%
相対湿度, 最大95%
注記 (相対湿度)氷結なし結露なし
耐振動10 ~ 150 Hz、振幅 0.35 mm
耐衝撃30 g / 11 ms
保護等級II
許容される設置高度/標高(海抜), 最大2,000m
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui32 VDC
定格インパルス耐電圧 Uimp0.8kV
過電圧カテゴリーIII
汚染度3
電気的データ
最大スイッチング周波数1,000/h
電気的データ - ASインターフェース
定格動作電圧26.5 ... 31.6 VDC (極性反転に対する保護)
消費電流 ASi、最大250mA
Electrical data - AS-Interface specification
AS-i 仕様Safety-Slave
AS-i バージョン V 2.1
AS-i プロファイル S-7.B.F.E
AS-I、IOコード0x7
AS-I, ID コード0xB
AS-I、IDコード10xF
AS-I、IDコード20xE
AS-i 入力、チャンネル 1Data bits DI 0 / DI 1 = dynamic code transmission
AS-i 入力、チャンネル 2Data bits DI 2 / DI 3 = dynamic code transmission
AS-i 出力、DO 0Solenoid control
AS-i 出力、DO 1No Function
AS-i 出力、DO 2No Function
AS-i 出力、DO 3No Function
AS-i パラメータービット、P0Actuator detected
AS-i パラメータービット、P1Solenoid interlock locked
AS-i パラメータービット、P2Magnet voltage in tolerance range
AS-i パラメータービット、P3Error message - locking/unlocking of the solenoid interlock blocked
注記 (AS-i パラメータービット)FID: periphery errorSet the parameter outputs to "1111" (0xF)
AS-i 入力ユニットアドレス0
注記 (AS-i 入力ユニットアドレス)Preset to address 0, can be changed through AS-interface bus master or hand-held programming device
状態表示
注記 (LED切り替え状態表示)(1) LED yellow: Channel 2 / AS-i SaW Bit 2.3(2) LED green/red (AS-i duo LED): Supply voltage / communication error / slave address = 0 / periphery error detected(3) LED yellow: Channel 1 / AS-i SaW Bit 0.1
その他のデータ
注意 (アプリケーション)スライド式ガードヒンジ式ガード取り外し可能なガード
ピン配列
ピン 1AS-i +
ピン 2n.c.
ピン 3AS-Interface -
ピン 4n.c.
納入品目
納入時同梱Actuator must be ordered separately.
Note
注記 (一般)Interlocks with the power to lock principle may only be used in special cases after a thorough evaluation of the accident risk, since the guarding device can immediately be opened on failure of the electrical power supply or when the main switch is opened
注記 (手動解除)For maintenance, installation, etc.For manual release using M5 triangular key, available as accessory
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/07/20 17:20