取り付けキット AZM 161 P
品番:101150376

注文データ
製品タイプの説明取り付けキット AZM 161 P
部品番号(注文番号)101150376
EAN(欧州部品番号)4030661287812
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-92
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-92
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-92
ETIM番号、バージョン7.0EC002594
ETIM番号、バージョン6.0EC002594
一般データ
総重量510g
機械的データ
インストール手順ガードに平行に取り付けます
納入品目
取付材料の納入品目AZ 16/AZM 161用取り付けプレートAZM 161用取り付けアングルDIN 7991に基づく皿小ねじ M5 x 16ISO 7380に基づく丸頭ネジ M5 x 10RISO 7380に基づく丸頭ネジ M5 x 16U-Profil AZM 161座金 DIN 125-5,3
Note
注記 (一般)The mounting sets can only be used in conjunction with actuator AZM 161-B6.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/16 08:54