AZM 161-STS30-01
品番:101175171

製品詳細
- ラッチングハンドル
- 全てのガードに適用可能
- 110℃まで取り付け可
注文データ
製品タイプの説明AZM 161-STS30-01
部品番号(注文番号)101175171
EAN(欧州部品番号)4030661304458
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-06
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-06
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-06
ETIM番号、バージョン7.0EC001487
ETIM番号、バージョン6.0EC001487
一般データ
ハウジング材質コーティング材塗装
操作部分の材質アルミニウム
取付プレートの材質steel
総重量1,950g
一般データ - 仕様
緊急ハンドルYes
機械的データ
ドアヒンジRight
せん断力15,000N
取り付けられたアクチュエータInside
納入品目
納入時同梱The door latch is not included in the scope of delivery緊急ハンドル付き
注意(納入時に含まれる内容、番号とタイプ)(寸法図ではグレーで表示されている部分)
取付材料の納入品目セーフティスイッチ用取付プレート
Note
注記 (一般)For actuators mounted on the inside, mounting plate MP TG-01 must be used to fix the door handle to the profile (101174965).When using door handle systems with a panic handle, the use of a solenoid interlock with escape release is always required.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/06 16:33