AZM 161-STS30-06
品番:101175491

製品詳細
- ラッチングハンドル
- 全てのガードに適用可能
- 110℃まで取り付け可
注文データ
製品タイプの説明AZM 161-STS30-06
部品番号(注文番号)101175491
EAN(欧州部品番号)4030661305431
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-06
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-06
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-06
ETIM番号、バージョン7.0EC001487
ETIM番号、バージョン6.0EC001487
一般データ
総重量2,055g
一般データ - 仕様
緊急ハンドルYes
機械的データ
ドアヒンジLeft
せん断力15,000N
取り付けられたアクチュエータOutside
納入品目
納入時同梱The door latch is not included in the scope of delivery
注意(納入時に含まれる内容、番号とタイプ)(寸法図ではグレーで表示されている部分)取り付けプレートを含むアクチュエーター取り付けプレートを含む緊急ハンドル
取付材料の納入品目セーフティスイッチ用取付プレート
Note
注記 (一般)When using door handle systems with a panic handle, the use of a solenoid interlock with escape release is always required.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/18 18:25