AZM 161CC-12/03RI-024-B1
品番:101212388

製品詳細
- 1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
- ケージクランプ端子
- サイド・マニュアルリリース
- コンパクトな設計
- 空閉じ防止機能
- 個別コード化
- ISO 14119に基づくコード化レベル "High"
- 二重絶縁
- 高保持力
- 長寿命
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- スライド式扉に最適
注文データ
製品タイプの説明AZM 161CC-12/03RI-024-B1
部品番号(注文番号)101212388
EAN(欧州部品番号)4030661393728
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-03
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-03
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-03
ETIM番号、バージョン7.0EC002593
ETIM番号、バージョン6.0EC002593
認証
証明書CCCcULus
一般データ
規格EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
一般情報個別コード化
EN ISO 14119に準拠したコーディングレベル 高さ
作動原理電気機械式
筐体材質グラスファイバー強化熱可塑性樹脂
アクチュエーターの材質ステンレス鋼
総重量480g
一般データ - 仕様
スプリングロックYes
手動解除Yes
動作方向の数3
補助接点数1
安全接点数5
安全性評価
規定EN ISO 13849-1
パフォーマンスレベル、最大c
カテゴリー1
B10D 常閉接点 (NC)2,000,000操作
注記電気的寿命要問合せ
B10D 常開接点 (NO)1,000,000操作
注記@10%Ieおよび抵抗負荷
ミッションタイム 20年
安全性評価 - 障害の除外
注意:1チャンネル機構への危険な損傷に対する故障除外が許容され、操作に対する十分な保護が保証される場合に使用できる。
パフォーマンスレベル、最大d
カテゴリー3
注記適切なロジックユニットで、2チャンネル使用する場合
ミッションタイム 20年
安全性評価 - ガードロック
パフォーマンスレベル、最大e
注意 (性能レベル)ガードロック機構の安全基準に関する情報は「運用マニュアル」または「取付けと操作」のマニュアルの中に記載されています。
機械的データ
動作半径、最小150mm
機械寿命, 最小1,000,000操作
動作方向のアクチュエータの遊び5.5mm
ロック時引抜き強度 FZh EN ISO 14119 に準拠2,000N
ロック時引抜き強度 Fmax, 最大2,600N
ラッチ力30N
強制開離距離10mm
NC接点あたりの正方向ブレーク力、最小10N
強制開離力、最小30N
作動速度, 最大2m/s
取り付けネジ
固定ネジの種類 3x M6
ハウジングカバー用固定ネジの締め付けトルク0.6Nm
注記カバーネジの締め付け順序は必ず守ってください。これは添付の図面の「写真」タブで見ることができます。
機械的データ - 電気機械式
ケーブル引込口4 x M16 x 1,5
接続ケージクランプ式
使用可能ケーブルソリッド・マルチワイヤーソリッド単線柔軟な
機械的データ - 寸法
センサー長30mm
センサーの幅130mm
センサーの高さ90mm
環境条件
保護等級IPIP67
使用周囲温度-25 ... +70 °C
保管および輸送温度-30 ... +85 °C
注記 (相対湿度)氷結なし結露なし
保護等級II
許容される設置高度/標高(海抜), 最大2,000m
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui250 VAC
定格インパルス耐電圧 Uimp4kV
電気的データ
熱試験電流6A
定格制御電圧24VAC/DC
要求定格短絡電流1,000A
消費電力、最大10W
スイッチエレメントNO 接点、NC 接点
スイッチ原理スローアクション、ポジティブブレークNC接点
最大スイッチング周波数1,000/h
接点材質、電気的銀
電気的データ - ソレノイド制御
マグネット起動時間100%
テストパルス幅、最大5ms
テストパルス間隔、最小50ms
エレクトリカルデータ - 安全接点
電圧, 使用カテゴリー AC-15230VAC
電流、使用カテゴリー AC-154A
電圧, 使用カテゴリー DC-1324VDC
電流、使用カテゴリーDC-134A
エレクトリカルデータ – 補助接点
電圧, 使用カテゴリー AC-15230VAC
電流、使用カテゴリー AC-154A
電圧, 使用カテゴリー DC-1324VDC
電流、使用カテゴリーDC-134A
その他のデータ
注意 (アプリケーション)スライド式ガードヒンジ式ガード取り外し可能なガード
納入品目
納入時同梱Not available as spare partThe actuator is included in the scope of deliveryスロットシール・プラグ
Note
注記 (一般)minimum actuating radius on hinged guards in line with the plane of the actuator 150 mmminimum actuating radius on rotating guard systems via the narrow edge of the actuator 180 mmThe actuator is not available separately.The axis of the hinge must be 5 mm above and in a parallel plane to the top surface of the safety switch.
注記 (手動解除)For maintenance, installation, etc.For manual release using M5 triangular key, available as accessory
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/07/31 21:26