AZM 161CC-24RK-024 M16
品番:101143680
アーカイブ

製品詳細
- 6 接点
- マニュアル・リリース, 側面
- 3 ケーブル引込口 M 16 x 1.5
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 二重絶縁
- 空閉じ防止機能
- 長寿命
注文データ
注記 (配信容量)Not available!
製品タイプの説明AZM 161CC-24RK-024 M16
部品番号(注文番号)101143680
EAN(欧州部品番号)4030661129266
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-03
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-03
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-03
ETIM番号、バージョン7.0EC002593
ETIM番号、バージョン6.0EC002593
認証
証明書cULus
一般データ
規格EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
EN ISO 14119に準拠したコーディングレベル Low
作動原理電気機械式
筐体材質樹脂、グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、自己消火性
総重量385g
一般データ - 仕様
スプリングロックYes
より強いラッチ力Yes
手動解除Yes
動作方向の数3
安全性評価
規定EN ISO 13849-1
パフォーマンスレベル、最大c
カテゴリー1
B10D 常閉接点 (NC)2,000,000操作
注記電気的寿命要問合せ
B10D 常開接点 (NO)1,000,000操作
注記@10%Ieおよび抵抗負荷
ミッションタイム 20年
安全性評価 - 障害の除外
注意:1チャンネル機構への危険な損傷に対する故障除外が許容され、操作に対する十分な保護が保証される場合に使用できる。
パフォーマンスレベル、最大d
カテゴリー3
注記適切なロジックユニットで、2チャンネル使用する場合
ミッションタイム 20年
機械的データ
インターロック原理スプリングロック
ロック解除回転式ラッチ解除
機械寿命, 最小1,000,000操作
動作方向のアクチュエータの遊び5.5mm
ロック時引抜き強度 FZh EN ISO 14119 に準拠2,000N
ロック時引抜き強度 Fmax, 最大2,600N
ラッチ力30N
強制開離距離8.8mm
NC接点あたりの正方向ブレーク力、最小10N
作動速度, 最大2m/s
取り付けネジ
固定ネジの種類 3x M5
スクリューヘッドのタイプフラットヘッド・スクリュー
ハウジングカバー用固定ネジの締め付けトルク0.6Nm
注記カバーネジの締め付け順序は必ず守ってください。これは添付の図面の「写真」タブで見ることができます。
機械的データ - 電気機械式
ケーブル引込口3 x M16 x 1,5
ケーブル断面積、最小0.25 mm²
ケーブル断面積, 最大1.5 mm²
注記導体フェルールを含むすべての表示
使用可能ケーブルソリッド・マルチワイヤーソリッド単線柔軟な
端子(機械)cage terminals
機械的データ - 寸法
センサー長30mm
センサーの幅130mm
センサーの高さ90mm
環境条件
保護等級IPIP67
使用周囲温度-25 ... +60 °C
保管および輸送温度-25 ... +85 °C
注記 (相対湿度)氷結なし結露なし
保護等級II
許容される設置高度/標高(海抜), 最大2,000m
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui250 VAC
定格インパルス耐電圧 Uimp4kV
電気的データ
熱試験電流10A
定格制御電圧24VAC/DC
要求定格短絡電流1,000A
消費電力、最大10W
スイッチエレメントマグネット: 1 NOコンタクト, 1 NCコンタクト / アクチュエータ:1NO接点、3NC接点
スイッチ原理スローアクション、ポジティブブレークNC接点
最大スイッチング周波数1,000/h
接点材質、電気的銀
電気的データ - ソレノイド制御
マグネット起動時間100%
テストパルス幅、最大5ms
テストパルス間隔、最小50ms
エレクトリカルデータ - 安全接点
電圧, 使用カテゴリー DC-1324VDC
電流、使用カテゴリーDC-132.5A
その他のデータ
注意 (アプリケーション)スライド式ガードヒンジ式ガード取り外し可能なガード
納入品目
納入時同梱Actuator must be ordered separately.
Note
注記 (手動解除)For manual release using M5 triangular key, available as accessoryManual release from side
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/08/06 10:55