AZM 161I-B6R
AZM 161SK-12/03RIA-024 -B6R
AZM 161SK-12/03RIA-024 -B6R
品番:
101217540
製品詳細
1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
ネジ端子式
サイド・マニュアルリリース
右用
コンパクトな設計
アクチュエータの狭・広幅に対して作動半径が非常に小さい場合
空閉じ防止機能
個別コード化
ISO 14119に基づくコード化レベル "High"
二重絶縁
高保持力
長寿命
130 mm x 90 mm x 30 mm
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号