AZM 161I-B1
AZM 161SK-12/12RIN-024-B1
AZM 161SK-12/12RIN-024-B1
品番:
103016937
製品詳細
緊急脱出, 側面
1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
ネジ端子式
マニュアル・リリース
コンパクトな設計
空閉じ防止機能
個別コード化
ISO 14119に基づくコード化レベル "High"
二重絶縁
高保持力
長寿命
130 mm x 90 mm x 30 mm
スライド式扉に最適
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号
AZM 161SK-12/12RIN-024-B1 | Schmersal - The DNA of Safety