AZM 161
AZM 161SK-12/12RK-024-2630
AZM 161SK-12/12RK-024-2630
品番:
101195534
製品詳細
ケーブル引込口 2 x M20 x 1,5
広い配線用スペース
マニュアル・リリース
熱可塑性樹脂性ケース
二重絶縁
空閉じ防止機能
130 mm x 90 mm x 30 mm
6 接点
長寿命
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号