AZM 161SK-12/12RKATD-024 | Schmersal - The DNA of Safety
More
AZM 161
AZM 161SK-12/12RKATD-024
AZM 161SK-12/12RKATD-024
品番:
101204870
製品詳細
広い配線用スペース
緊急脱出
ケーブル引込口 4 M 16 x 1.5
熱可塑性樹脂性ケース
二重絶縁
空閉じ防止機能
130 mm x 90 mm x 30 mm
6 接点
長寿命
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号