AZM 161ST-12/02KA-024
品番:101192431
アーカイブ

製品詳細
- マニュアル・リリース, 側面
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 二重絶縁
- 空閉じ防止機能
- 6 接点
- 長寿命
注文データ
注記 (配信容量)Not available!
製品タイプの説明AZM 161ST-12/02KA-024
部品番号(注文番号)101192431
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-03
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-03
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-03
ETIM番号、バージョン7.0EC002593
ETIM番号、バージョン6.0EC002593
一般データ
規格EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
EN ISO 14119に準拠したコーディングレベル Low
作動原理電気機械式
筐体材質樹脂、グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、自己消火性
ハウジングの上部の色黒
ハウジングの下部の色 black
一般データ - 仕様
マグネットロックYes
手動解除Yes
動作方向の数3
安全性評価
規定EN ISO 13849-1
パフォーマンスレベル、最大c
カテゴリー1
B10D 常閉接点 (NC)2,000,000操作
注記電気的寿命要問合せ
B10D 常開接点 (NO)1,000,000操作
注記@10%Ieおよび抵抗負荷
ミッションタイム 20年
安全性評価 - 障害の除外
注意:1チャンネル機構への危険な損傷に対する故障除外が許容され、操作に対する十分な保護が保証される場合に使用できる。
パフォーマンスレベル、最大d
カテゴリー3
注記適切なロジックユニットで、2チャンネル使用する場合
ミッションタイム 20年
機械的データ
インターロック原理マグネットロック
ロック解除回転式ラッチ解除
機械寿命, 最小1,000,000操作
動作方向のアクチュエータの遊び5.5mm
ロック時引抜き強度 FZh EN ISO 14119 に準拠2,000N
ロック時引抜き強度 Fmax, 最大2,600N
ラッチ力5N
強制開離距離10mm
NC接点あたりの正方向ブレーク力、最小10N
作動速度, 最大2m/s
取り付けネジ
固定ネジの種類 3x M5
スクリューヘッドのタイプフラットヘッド・スクリュー
機械的データ - 電気機械式
コネクタポジション Bottom
端子(機械)M12コネクタプラグ, 4極, Bコード化
M12コネクタプラグ, 4極, Aコード化
M12コネクタプラグ, 4極, Aコード化
機械的データ - 寸法
センサー長30mm
センサーの幅130mm
センサーの高さ108.5mm
環境条件
保護等級IPIP67
使用周囲温度-30 ... +60 °C
注記 (相対湿度)氷結なし結露なし
保護等級II
許容される設置高度/標高(海抜), 最大2,000m
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Uiコネクター、4芯 - 250 Vコネクター、8芯 - 60 V
定格インパルス耐電圧、コネクター4極2.5kV
定格インパルス耐電圧、コネクター8極0.8kV
電気的データ
熱試験電流2A
定格制御電圧24VAC/DC
要求定格短絡電流1,000A
消費電力、最大10W
スイッチエレメントマグネット:NO接点×1、NC接点×2 / アクチュエーター:NC接点×2
スイッチ原理スローアクション、ポジティブブレークNC接点
最大スイッチング周波数1,000/h
接点材質、電気的銀
電気的データ - ソレノイド制御
マグネット起動時間100%
テストパルス幅、最大5ms
テストパルス間隔、最小50ms
エレクトリカルデータ - 安全接点
電圧, 使用カテゴリー DC-1324VDC
電流、使用カテゴリーDC-132A
エレクトリカルデータ – 補助接点
電圧, 使用カテゴリー DC-1324VDC
電流、使用カテゴリーDC-132A
その他のデータ
注意 (アプリケーション)スライド式ガードヒンジ式ガード取り外し可能なガード
納入品目
納入時同梱Actuator must be ordered separately.
Note
注記 (一般)Interlocks with the power to lock principle may only be used in special cases after a thorough evaluation of the accident risk, since the guarding device can immediately be opened on failure of the electrical power supply or when the main switch is opened
注記 (手動解除)For manual release using M5 triangular key, available as accessoryManual release from side
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/09/20 03:18