AZM 161Z-ST1-FB-RT
品番:103034787

製品詳細
- Safety-Field-Box SFBに接続するためのデバイスバージョン
- 取り付けコネクタ M12, 8芯
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 二重絶縁
- 空閉じ防止機能
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- 6 接点
- 長寿命
注文データ
製品タイプの説明AZM 161Z-ST1-FB-RT
部品番号(注文番号)103034787
EAN(欧州部品番号)4030661541761
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-03
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-03
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-03
ETIM番号、バージョン7.0EC002593
ETIM番号、バージョン6.0EC002593
認証
証明書cULus
一般データ
規格EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
EN ISO 14119に準拠したコーディングレベル Low
作動原理電気機械式
筐体材質樹脂、グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、自己消火性
総重量467g
一般データ - 仕様
スプリングロックYes
緊急脱出Yes
動作方向の数3
補助接点数1
安全接点数2
安全性評価
規定EN ISO 13849-1
パフォーマンスレベル、最大c
カテゴリー1
B10D 常閉接点 (NC)2,000,000操作
注記電気的寿命要問合せ
B10D 常開接点 (NO)1,000,000操作
注記@10%Ieおよび抵抗負荷
ミッションタイム 20年
安全性評価 - 障害の除外
注意:1チャンネル機構への危険な損傷に対する故障除外が許容され、操作に対する十分な保護が保証される場合に使用できる。
パフォーマンスレベル、最大d
カテゴリー3
注記適切なロジックユニットで、2チャンネル使用する場合
ミッションタイム 20年
安全性評価 - ガードロック
パフォーマンスレベル、最大d
カテゴリー2
PFH3.01 x 10⁻⁷/h
注意 (性能レベル)ガードロック機構の安全基準に関する情報は「運用マニュアル」または「取付けと操作」のマニュアルの中に記載されています。
機械的データ
機械寿命, 最小1,000,000操作
動作方向のアクチュエータの遊び5.5mm
ロック時引抜き強度 FZh EN ISO 14119 に準拠2,000N
ロック時引抜き強度 Fmax, 最大2,600N
ラッチ力30N
強制開離距離10mm
NC接点あたりの正方向ブレーク力、最小10N
強制開離力、最小20N
作動速度, 最大2m/s
取り付けネジ
固定ネジの種類 3x M6
機械的データ - 電気機械式
コネクタポジション Centre
接続コネクタプラグ M12、8極、(Aコード化)
機械的データ - 寸法
センサー長30mm
センサーの幅130mm
センサーの高さ90mm
環境条件
保護等級IPIP67
使用周囲温度-25 ... +60 °C
注記 (相対湿度)氷結なし結露なし
保護等級II
許容される設置高度/標高(海抜), 最大2,000m
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Uiコネクター、8芯 - 60 V
定格インパルス耐電圧 Uimp0.8kV
定格インパルス耐電圧、コネクター8極0.8kV
電気的データ
熱試験電流2A
定格制御電圧24VAC/DC
要求定格短絡電流1,000A
消費電力、最大10W
スイッチエレメントNO 接点、NC 接点
スイッチ原理スローアクション、ポジティブブレークNC接点
最大スイッチング周波数1,000/h
接点材質、電気的銀
電気的データ - ソレノイド制御
マグネット起動時間100%
テストパルス幅、最大5ms
テストパルス間隔、最小50ms
エレクトリカルデータ - 安全接点
電圧, 使用カテゴリー AC-1524VAC
電流、使用カテゴリー AC-152A
電圧, 使用カテゴリー DC-1324VDC
電流、使用カテゴリーDC-132A
エレクトリカルデータ – 補助接点
電圧, 使用カテゴリー AC-1524VAC
電流、使用カテゴリー AC-152A
電圧, 使用カテゴリー DC-1324VDC
電流、使用カテゴリーDC-132A
その他のデータ
注意 (アプリケーション)スライド式ガードヒンジ式ガード取り外し可能なガード
ピン配列
ピン 1A1 Supply voltage UB
ピン 2X1 Safety input 1
ピン 3A2 GND
ピン 4Y1 Safety output 1
ピン 5Signalling output
ピン 6X2 Safety input 2
ピン 7Y2 Safety output 2
ピン 8IN Solenoid control
納入品目
納入時同梱Actuator must be ordered separately.
Note
注記 (緊急脱出)Actuation from within the hazardous areaFor cases of danger
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/08/13 16:11