AZM 170
AZM 170-02ZIA-B5 24VAC/DC
AZM 170-02ZIA-B5 24VAC/DC
アーカイブ
品番:
103026783
製品詳細
1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
IDC端子
マニュアル・リリース
二重絶縁
個別コード化
ISO 14119に基づくコード化レベル "High"
90 mm x 84 mm x 30 mm
コンパクトな設計
空閉じ防止機能
長寿命
高保持力
ウォッチリストに追加します。
比較する
型式記号
AZM 170-02ZIA-B5 24VAC/DC | Schmersal - The DNA of Safety