AZM 170
AZM 170-02ZRI-ST-B6L 24VAC/DC
AZM 170-02ZRI-ST-B6L 24VAC/DC
アーカイブ
品番:
101144373
製品詳細
コネクタ M12, 4芯
コネクタのAとBコード化
サイド・マニュアルリリース
二重絶縁
個別コード化
ISO 14119に基づくコード化レベル "High"
90 mm x 84 mm x 30 mm
コンパクトな設計
空閉じ防止機能
長寿命
高保持力
左仕様
アクチュエータの狭・広幅に対して作動半径が非常に小さい場合
ウォッチリストに追加します。
比較する
型式記号
AZM 170-02ZRI-ST-B6L 24VAC/DC | Schmersal - The DNA of Safety