AZM 170-02ZRK-M16 24VAC/DC
品番:101182800
アーカイブ

製品詳細
- 1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
- IDC端子
- マニュアル・リリース
- ケーブル引込口 M16 x 1,5
- 1 ケーブル引込口 M 16 x 1.5
- スプリングロック
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 二重絶縁
- コンパクトな設計
- 空閉じ防止機能
- 長寿命
- 高保持力
注文データ
製品タイプの説明AZM 170-02ZRK-M16 24VAC/DC
部品番号(注文番号)101182800
EAN(欧州部品番号)4030661318288
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-03
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-03
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-03
ETIM番号、バージョン7.0EC002593
ETIM番号、バージョン6.0EC002593
認証
証明書cULus
一般データ
規格EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
EN ISO 14119に準拠したコーディングレベル Low
作動原理電気機械式
筐体材質樹脂、グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、自己消火性
総重量275g
一般データ - 仕様
スプリングロックYes
より強いラッチ力Yes
手動解除Yes
動作方向の数2
補助接点数1
安全接点数2
安全性評価
規定EN ISO 13849-1
パフォーマンスレベル、最大c
カテゴリー1
B10D 常閉接点 (NC)2,000,000操作
注記電気的寿命要問合せ
B10D 常開接点 (NO)1,000,000操作
注記@10%Ieおよび抵抗負荷
ミッションタイム 20年
安全性評価 - 障害の除外
注意:1チャンネル機構への危険な損傷に対する故障除外が許容され、操作に対する十分な保護が保証される場合に使用できる。
パフォーマンスレベル、最大d
カテゴリー3
注記適切なロジックユニットで、2チャンネル使用する場合
ミッションタイム 20年
機械的データ
ロック解除回転式ラッチ解除
機械寿命, 最小1,000,000操作
ロック時引抜き強度 FZh EN ISO 14119 に準拠1,000N
ロック時引抜き強度 Fmax, 最大1,300N
ラッチ力30N
強制開離距離11mm
NC接点あたりの正方向ブレーク力、最小8.5N
強制開離力、最小17N
作動速度, 最大2m/s
取り付けネジ
固定ネジの種類 2x M4
ハウジングカバー用固定ネジの締め付けトルク、最小0.7Nm
ハウジングカバー用固定ネジの締め付けトルク、最大1Nm
注記Torx T10
機械的データ - 電気機械式
ケーブル引込口1x M16 x 1.5
ケーブルグランドのケーブル断面積、最小4mm
ケーブルグランドのケーブル断面積, 最大10mm
ケーブル断面積、最小0.75 mm²
ケーブル断面積, 最大1 mm²
注記導体フェルールを含むすべての表示
ワイヤー断面積、最小20AWG
ワイヤー断面積、最大18AWG
使用可能ケーブルソリッド・マルチワイヤーソリッド単線柔軟な
端子(機械)押子のIDC方式
機械的データ - 寸法
センサー長30mm
センサーの幅90mm
センサーの高さ84mm
環境条件
保護等級IPIP67
使用周囲温度-25 ... +60 °C
保管および輸送温度-25 ... +85 °C
注記 (相対湿度)氷結なし結露なし
保護等級II
許容される設置高度/標高(海抜), 最大2,000m
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui250 VAC
定格インパルス耐電圧 Uimp4kV
過電圧カテゴリーIII
汚染度3
電気的データ
定格制御電圧24VAC/DC
要求定格短絡電流1,000A
消費電力、最大12W
スイッチエレメント2 NC接点
注記 (スイッチエレメント)Change-over contact with double break, type Zb or 2 NC contacts, with galvanically separated contact bridges
スイッチ原理スローアクション、ポジティブブレークNC接点
最大スイッチング周波数1,000/h
接点材質、電気的銀
電気的データ - ソレノイド制御
マグネット起動時間100%
テストパルス幅、最大5ms
テストパルス間隔、最小50ms
エレクトリカルデータ - 安全接点
電圧, 使用カテゴリー AC-15230VAC
電流、使用カテゴリー AC-154A
電圧, 使用カテゴリー DC-1324VDC
電流、使用カテゴリーDC-132.5A
その他のデータ
注意 (アプリケーション)スライド式ガードヒンジ式ガード取り外し可能なガード
納入品目
納入時同梱Actuator must be ordered separately.スロットシール・プラグ
Note
注記 (一般)This type termination (IDC) method enables simple connetion of flexible conductors without the need for the use of conductor ferrules
注記 (手動解除)bottom
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/07/21 03:47