AZM 170I-B1
AZM 170-11ZRIA-ST-B1 24VAC/DC
AZM 170-11ZRIA-ST-B1 24VAC/DC
品番:
101144300
製品詳細
コネクタ M12, 4芯
コネクタのAとBコード化
二重絶縁
個別コード化
ISO 14119に基づくコード化レベル "High"
90 mm x 84 mm x 30 mm
コンパクトな設計
空閉じ防止機能
長寿命
高保持力
スライド式扉に最適
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号
AZM 170-11ZRIA-ST-B1 24VAC/DC | Schmersal - The DNA of Safety