AZM 170-B センターガイド付
品番:101208493

製品詳細
- 該当 AZ 17 と AZM 170
注文データ
製品タイプの説明AZM 170-B センターガイド付
部品番号(注文番号)101208493
EAN(欧州部品番号)4030661380674
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-92
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-92
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-92
ETIM番号、バージョン7.0EC002594
ETIM番号、バージョン6.0EC002594
一般データ
材質ステンレス鋼
総重量15g
機械的データ - 寸法
幅30mm
高さ25mm
深さ3mm
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/09/29 23:44