AZM 170 B ST-AS P
品番:101210928
アーカイブ

製品詳細
- アクチュエータ監視
- セーフティドアロックスイッチ
- 内蔵ASインターフェース
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- 二重絶縁
- 高保持力
注文データ
注記 (配信容量)Not available!
製品タイプの説明AZM 170 B ST-AS P
部品番号(注文番号)101210928
EAN(欧州部品番号)4030661390420
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-03
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-03
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-03
ETIM番号、バージョン7.0EC002593
ETIM番号、バージョン6.0EC002593
認証
証明書ASi-SaWcULus
一般データ
規格EN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1
作動原理電気機械式
筐体材質樹脂、グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、自己消火性
応答時間、最大100ms
総重量300g
一般データ - 仕様
スプリングロックYes
アクチュエーター監視Yes
一体型システム診断、状態 Yes
動作方向の数2
安全性評価
規定EN IEC 61508
パフォーマンスレベル、最大c
カテゴリー1
PFH値1.16 x 10⁻⁶/h
注記 (PFH)up to max. 100,000 switching cycles/year
安全インテグリティレベル (SIL), 安全度水準に適合1
ミッションタイム 20年
安全性評価 - 障害の除外
注意:1チャンネル機構への危険な損傷に対する故障除外が許容され、操作に対する十分な保護が保証される場合に使用できる。
パフォーマンスレベル、最大d
カテゴリー3
PFH1.01 x 10⁻⁷/h
注記 (PFH)up to max. 100,000 switching cycles/year
安全インテグリティレベル (SIL), 安全度水準に適合2
ミッションタイム 20年
機械的データ
機械寿命, 最小1,000,000操作
ロック時引抜強度1,000N
ラッチ力5N
作動速度, 最大2m/s
機械的データ - 電気機械式
接続コネクタープラグ M12、4芯、(Aコード化)
機械的データ - 寸法
センサーの幅90mm
センサーの高さ75.5mm
環境条件
保護等級IPIP67
使用周囲温度-25 ... +55 °C
保管および輸送温度-40 ... +85 °C
相対湿度, 最小30%
相対湿度, 最大95%
注記 (相対湿度)氷結なし結露なし
保護等級II
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui32 VDC
定格インパルス耐電圧 Uimp0.8kV
過電圧カテゴリーIII
汚染度3
電気的データ - ASインターフェース
定格動作電圧26.5 ... 31.6 VDC (極性反転に対する保護)
消費電流 ASi、最大100mA
Electrical data - AS-Interface specification
AS-i 仕様Safety-Slave
AS-i バージョン V 2.1
AS-i プロファイル S-7.B.F.E
AS-I、IOコード0x7
AS-I, ID コード0xB
AS-I、IDコード10xF
AS-I、IDコード20xE
AS-i 入力、チャンネル 1Data bits DI 0 / DI 1 = dynamic code transmission
AS-i 入力、チャンネル 2Data bits DI 2 / DI 3 = dynamic code transmission
AS-i 出力、DO 0Solenoid control
AS-i 出力、DO 1No Function
AS-i 出力、DO 2No Function
AS-i 出力、DO 3No Function
AS-i パラメータービット、P0Safety guard and actuator detected
AS-i パラメータービット、P1Solenoid interlock locked
AS-i パラメータービット、P2No function
AS-i パラメータービット、P3No function
注記 (AS-i パラメータービット)FID: periphery errorSet the parameter outputs to "1111" (0xF)
AS-i 入力ユニットアドレス0
注記 (AS-i 入力ユニットアドレス)Preset to address 0, can be changed through AS-interface bus master or hand-held programming device
電気的データ - 補助電圧
動作電圧24 VDC -15 % / +10 % (PELV電源により安定化)
消費電流500mA
定格動作電圧24VDC
ヒューズ定格 4A
状態表示
注記 (LED切り替え状態表示)(1) LED green: Supply voltage(2) red LED: Communication error / Slave address = 0(3) LED yellow : Enabling status
ピン配列
ピン 1AS-i +
ピン 2Aux - (P)
ピン 3AS-Interface -
ピン 4Aux + (P)
納入品目
納入時同梱Actuator must be ordered separately.
Note
注記 (一般)Interlocks with the power to lock principle may only be used in special cases after a thorough evaluation of the accident risk, since the guarding device can immediately be opened on failure of the electrical power supply or when the main switch is opened
補助DC電圧に注意PELV電源により安定化
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/09/16 02:04