アクチュエーター AZM 170-B25-L-G1
品番:101175201

製品詳細
- 左側扉ヒンジ (危険領域への視点方向)
- 付 星型グリップ
- 人間工学上考慮された操作性
- 追加ドアハンドル不要
- アクチュエータの出っ張りが無い
- 容易な取り付け
- 様々なドアハンドルに対応可能
- 標準四角ネジ(8mm)により独自のハンドルが取り付け可
注文データ
製品タイプの説明アクチュエーター AZM 170-B25-L-G1
部品番号(注文番号)101175201
EAN(欧州部品番号)4030661313016
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-06
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-06
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-06
ETIM番号、バージョン7.0EC001487
ETIM番号、バージョン6.0EC001487
一般データ
総重量160g
機械的データ
グリップ星型グリップ
ドアヒンジLeft
Note
注記 (一般)Door-handle actuator for solenoid interlock AZM 170-…zrk (latching)Please note that you need a device with latching (r).
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/07/20 00:17