アクチュエーター AZM 170-B6
品番:101123391

製品詳細
- ヒンジ式ガードに最適
- 動作方向は差込挿入により選択可
注文データ
製品タイプの説明アクチュエーター AZM 170-B6
部品番号(注文番号)101123391
EAN(欧州部品番号)4030661104416
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-06
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-06
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-06
ETIM番号、バージョン7.0EC001487
ETIM番号、バージョン6.0EC001487
一般データ
アクチュエーターの材質ステンレス鋼
総重量23g
機械的データ
動作半径、最小50mm
アクチュエーター柔軟な
納入品目
注意(納入時に含まれる内容、番号とタイプ)取付ネジは付属しません。
Note
注記 (一般)Actuating radius adjustable, minimum 50 mm, using an hexagonal key wrench SW 2 mm (a and b)The axis of the hinge must be 11 mm above and in a parallel plane to the top surface of the safety switch.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/09/25 18:18