AZM 170
AZM 170CC-01/02ZRK-2405/2656 24VAC/DC
AZM 170CC-01/02ZRK-2405/2656 24VAC/DC
アーカイブ
品番:
103025491
製品詳細
ケージクランプ端子
緊急脱出, 側面
1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
スプリングロック
熱可塑性樹脂性ケース
二重絶縁
コンパクトな設計
空閉じ防止機能
長寿命
高保持力
ウォッチリストに追加します。
比較する
型式記号
AZM 170CC-01/02ZRK-2405/2656 24VAC/DC | Schmersal - The DNA of Safety