AZM 170
AZM 170SK-02/01ZKA-1637 24VAC/DC
AZM 170SK-02/01ZKA-1637 24VAC/DC
アーカイブ
品番:
103001869
製品詳細
1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
金メッキされた銀接点
カットクランプ方式の端末
マグネットロック
熱可塑性樹脂性ケース
二重絶縁
コンパクトな設計
空閉じ防止機能
長寿命
高保持力
ウォッチリストに追加します。
比較する
型式記号